Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Štvorcové prevedenie s výškou 26 mm
Rozmer
26 x 26 x 43 mm
Štýl
26x26
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
10 mm
Spínací výstup
polarized Normally open (NO)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Čoskoro už nebude k dispozícii
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BES Z03K-GSS10B-EP00,15-GS04-006 | BES Z03K-GSS10B-EP00,8-GS04-006 | |
|
126,97 EUR
Cenníková cena
|
131,84 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 26 x 26 x 43 mm | 26 x 26 x 43 mm |
|---|---|---|
| Štýl | 26x26 | 26x26 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 10 mm | 10 mm |
| Spínací výstup | polarized Normally open (NO) | polarized Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 250 Hz | 250 Hz |
| Materiál puzdra | PA | PA |
| Snímací povrch materiálu | PA | PA |
| Pripojenie | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.15 m, PUR | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.80 m, PUR |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE UKCA |
CE WEEE UKCA |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD