Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 18 x 44.5 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
8 mm
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
| BES 516-326-G-E5-Y-S4 | BES 516-326-G-E5-Y-S49 | BES M18ME-PSC80A-S04G-W10 | |
|
76,68 EUR
Cenníková cena
|
76,68 EUR
Cenníková cena
|
89,88 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 18 x 44.5 mm | Ø 18 x 44 mm | Ø 18 x 46 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 200 Hz | 200 Hz | 2000 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, nickel-plated | Brass, nickel-plated | Brass, PTFE coated |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT | PBT |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M8x1-Male, 3-pin | Connector, M12x1-Male, 3-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | - |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor | - |
| Imunita voči magnetickému poľu | - | - | magnetic field immune (AC/DC) |
| Stupeň krytia IP | - | - |
IP67 IP68 |
| Ďalšie funkcie | - | - |
Factor 1 Extended temperature range Housing resistant to weld spatter |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD