Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 8 x 40 mm
Štýl
M8x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
Spínací výstup
polarized Normally open (NO)
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
| BES M08MG-GSC20B-BP00,3-GS04-101 | BES M08MG-GSC20B-BP00,3-GS04 | |
|
126,97 EUR
Cenníková cena
|
48,45 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M8x1 | M8x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | polarized Normally open (NO) | polarized Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 1500 Hz | 1500 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, Nickel-free coated | Brass, Nickel-free coated |
| Snímací povrch materiálu | ceramic coated | PBT |
| Pripojenie | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.30 m, PUR | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.30 m, PUR |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...36 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD