Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
50 x 25 x 10 mm
Štýl
block style
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
5.6 mm
Spínací výstup
PNP NO/NC
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
| BES 516-133-SA3-C-S4-02 | BES 516-133-MO-C-S4-00,2 | |
|
233,60 EUR
Cenníková cena
|
107,18 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm |
|---|---|---|
| Štýl | block style | 50x25x10 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 5.6 mm | 5 mm |
| Spínací výstup | PNP NO/NC | PNP NO/NC |
| Spínacia frekvencia | 500 Hz | 500 Hz |
| Materiál puzdra | Aluminum | Aluminum |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT |
| Pripojenie | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 2.00 m, PUR | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.20 m, PUR |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD