Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kubické vyhotovenie
Rozmer
30 x 20 x 10 mm
Štýl
30x20x10
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
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
| BES 516-300-S255 | BES 516-300-S279 | |
|
126,97 EUR
Cenníková cena
|
126,97 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 30 x 20 x 10 mm | 30 x 20 x 10 mm |
|---|---|---|
| Štýl | 30x20x10 | 30x20x10 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | NPN Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 1500 Hz | 1500 Hz |
| Materiál puzdra | Aluminum | Aluminum |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT |
| Pripojenie | Cable, 5.00 m, PVC | Cable, 5.00 m, PVC |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP65 | IP65 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD