Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 8 x 35.5 mm
Štýl
D8.0
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
Spínací výstup
PNP Normally closed (NC)
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
| BES 516-3013-G-SA2-S49-00,32 | BES 516-3013-G-SA2-S49-00,05 | |
|
170,13 EUR
Cenníková cena
|
170,13 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 8 x 35.5 mm | Ø 8 x 35.5 mm |
|---|---|---|
| Štýl | D8.0 | D8.0 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally closed (NC) | PNP Normally closed (NC) |
| Spínacia frekvencia | 800 Hz | 800 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PA 12 | PA 12 |
| Pripojenie | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.32 m, PUR | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.05 m, PUR |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD