Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 8 x 35.5 mm
Štýl
D8.0
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
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
| BES 516-369-G-SA2-PU-06 | BES G08EE-PSC20B-BP05 | BES 516-369-G-SA9-PU-02,5 | |
|
170,13 EUR
Cenníková cena
|
81,44 EUR
Cenníková cena
|
190,46 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 8 x 35.5 mm | Ø 8 x 35 mm | Ø 8 x 35 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | D8.0 | D8.0 | D8.0 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 800 Hz | 5000 Hz | 1500 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT | PBT |
| Pripojenie | Cable, 6.00 m, PUR | Cable, 5.00 m, PUR | Cable, 2.50 m, PUR |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -40...85 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP68 | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD