Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové prevedenie
Rozmer
Ø 30 x 83 mm
Štýl
M30x1.5
Inštalácia
non-flush
Rozsah
15 mm
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
| BES M30ML-PSC15F-S04G-002 | BES 516-362-S4-C | BES 515-362-S4-C | |
|
79,60 EUR
Cenníková cena
|
79,60 EUR
Cenníková cena
|
79,60 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 30 x 83 mm | Ø 30 x 83 mm | Ø 30 x 83 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M30x1.5 | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush | non-flush |
| Rozsah | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 75 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Materiál puzdra | Brass | Brass, nickel-plated | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP68 | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD