Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 8 x 65 mm
Štýl
M8x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
1.5 mm
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
| BES M08EI-PSY15B-S04G-D01 | BES M08EG1-PSC15S-S04G-S | BES M08EH-PSC20B-S04G | |
|
107,18 EUR
Cenníková cena
|
161,79 EUR
Cenníková cena
|
74,95 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 8 x 65 mm | Ø 8 x 65 mm | Ø 8 x 58 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 1.5 mm | 1.5 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 300 Hz | 80 Hz | 5000 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PBT | Stainless steel | PBT |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 3-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 18...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | - | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | - | Inductive sensor |
| Stupeň krytia IP | - | IP67 | - |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD