Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 18 x 65 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
non-flush
Rozsah
8 mm
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
Prerušené
|
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MG-PSY80F-S04G-D01 | BES M18MG-PSC80E-S04G | BES M18ME-PSC80F-S04G | |
|
-
Cenníková cena
|
53,32 EUR
Cenníková cena
|
37,75 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 66 mm | Ø 18 x 56 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush | non-flush |
| Rozsah | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 300 Hz | 800 Hz | 600 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, Nickel-free coated | Brass, Nickel-free coated | Brass, Nickel-free coated |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT | PBT |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 3-pin | Connector, M12x1-Male, 3-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 18...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | - | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | - | Inductive sensor |
| Imunita voči magnetickému poľu | - | magnetic field immune (AC/DC) | - |
| Stupeň krytia IP | - | IP67 | - |
| Ďalšie funkcie | - |
Factor 1 Extended temperature range weld-immune (magnetic field 100kA/m) |
- |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD