Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 12 x 43 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
3 mm
Spínací výstup
polarized Normally closed (NC)
Výber varianty výrobku
Cable, 2.00 m, PVC
Cable, 3.00 m, PVC
Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.30 m, PUR
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD