Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BES03JA

BES IKVS-010.23-G-S4

Snímač s uzatváracím krúžkom na hadicu

Rozmer
60 x 35 x 20 mm
Štýl
block style
Priechodné
10.1 mm
Cieľová veľkosť min.
Ball D = 2 mm
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
60 x 35 x 20 mm
Štýl
block style
Priechodné
10.1 mm
Cieľová veľkosť min.
Ball D = 2 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
16 Hz
Materiál puzdra
Plastic
Snímací povrch materiálu
Plastic
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP65
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
Princíp fungovania
Inductive ring sensor
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať