BES03UY
Indučné snímače odolávajúce vysokému tlaku
Typecode:
BES M08EE1-PSC20B-S49G-S
Výroba ukončená
Odporúčané náhrady
BES05Y4
BES M08EG-PSC20B-S49G-S
- Rozmer
- Ø 8 x 50 mm
- Štýl
- M8x1
- Inštalácia
- for flush mounting
- Rozsah
- 2 mm
- Spínací výstup
- PNP Normally open (NO)
- Spínacia frekvencia
- 100 Hz
- Materiál puzdra
- 1.4404 stainless steel
- Snímací povrch materiálu
- 1.4404 stainless steel
- Pripojenie
- Connector, M8x1-Male, 3-pin
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...36 VDC
- Okolitá teplota
- -25...70 °C
- Hodnota tlaku max.
- 80 bar
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
CE
cULus
WEEE
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926