BES03YT
Indukčné snímače odolné proti magnetickým poliam
Typecode:
BES M18MG-PSC80A-S04G-W
Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.
Žiadosť o kontakt
Výroba ukončená
Vhodný alternatívny produkt nájdete nižšie
Odporúčané náhrady
BES05PP
BES M18MI-PSC80A-S04G-W10
- Rozmer
- Ø 18 x 55 mm
- Štýl
- M18x1
- Inštalácia
- for flush mounting
- Rozsah
- 8 mm
- Spínací výstup
- PNP Normally open (NO)
- Spínacia frekvencia
- 600 Hz
- Materiál puzdra
- Brass, PTFE coated
- Snímací povrch materiálu
- PPS
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 3-pin
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Okolitá teplota
- -25...70 °C
- Imunita voči magnetickému poľu
- magnetic field immune (AC/DC)
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
CE
cULus
WEEE - Ďalšie funkcie
-
Factor 1
Weld immune
-
Dátový hárok
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926