Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
32 x 20 x 8 mm
Štýl
32x20x8
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
5 mm
Spínací výstup
NPN NO/NC
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BES R01ZC-NAC50B-BP02 | BES R01ZC-NAC70B-BP05 | |
|
106,64 EUR
Cenníková cena
|
112,04 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|
| Štýl | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 5 mm | 7 mm |
| Spínací výstup | NPN NO/NC | NPN NO/NC |
| Spínacia frekvencia | 150 Hz | 150 Hz |
| Materiál puzdra | Zinc, Die casting | Zinc, Die casting |
| Snímací povrch materiálu | PA 12 | PA 12 |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 5.00 m, PUR |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD