Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcová miniatúrna verzia
Rozmer
Ø 4 x 22 mm
Štýl
M4x0.5
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
1 mm
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
| BES M04EC-PSC10B-EP02 | BES M04EC-PSD06B-BP02 | BES M04EC-PSC10B-EP00,3-GS49 | |
|
78,52 EUR
Cenníková cena
|
85,77 EUR
Cenníková cena
|
85,77 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 4 x 22 mm | Ø 4 x 22 mm | Ø 4 x 22 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M4x0.5 | M4x0.5 | M4x0.5 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 1 mm | 0.6 mm | 1 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 3500 Hz | 3500 Hz | 3500 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT | PBT |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.30 m, PUR |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD