Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 12 x 53 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
4 mm
Spínací výstup
PNP Normally closed (NC)
Výber varianty výrobku
Cable, 2.00 m, PVC
Cable, 3.00 m, PVC
Cable, 5.00 m, PVC
Cable, 5.00 m, TPU
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
| BES M12MI-POC40B-BV05 | BES M12MI-POC40B-BP05 | BES M12MI-POC40B-BV03 | |
|
35,91 EUR
Cenníková cena
|
35,91 EUR
Cenníková cena
|
31,69 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 53 mm | Ø 12 x 53 mm | Ø 12 x 53 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally closed (NC) | PNP Normally closed (NC) | PNP Normally closed (NC) |
| Spínacia frekvencia | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, Nickel-free coated | Brass, Nickel-free coated | Brass, Nickel-free coated |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT | PBT |
| Pripojenie | Cable, 5.00 m, PVC | Cable, 5.00 m, TPU | Cable, 3.00 m, PVC |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP68 | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD