Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 18 x 66 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
5 mm
Spínací výstup
PNP Normally closed (NC)
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
| BES M18MI-POC50B-S04G | BES M18MI-POC80B-S04G | BES M18ME-POC50B-S04G | |
|
37,75 EUR
Cenníková cena
|
41,96 EUR
Cenníková cena
|
40,78 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 18 x 66 mm | Ø 18 x 66 mm | Ø 18 x 46 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 5 mm | 8 mm | 5 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally closed (NC) | PNP Normally closed (NC) | PNP Normally closed (NC) |
| Spínacia frekvencia | 2000 Hz | 1300 Hz | 2000 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, Nickel-free coated | Brass, Nickel-free coated | Brass, Nickel-free coated |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT | PBT |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 3-pin | Connector, M12x1-Male, 3-pin | Connector, M12x1-Male, 3-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP68 | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD