Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové vyhotovenie pre hygienické aplikácie
Special characteristics
Washdown
Rozmer
Ø 12 x 54.5 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
non-flush
Rozsah
4 mm
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
| BES M12EE1-PSY40F-S04G-L01 | BES 515-356-E5-T-S4 | |
|
62,84 EUR
Cenníková cena
|
60,56 EUR
Cenníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Rozmer | Ø 12 x 54.5 mm | Ø 12 x 54.5 mm |
| Štýl | M12x1 | M12x1 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush |
| Rozsah | 4 mm | 4 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 400 Hz | 400 Hz |
| Materiál puzdra | 1.4571 stainless steel | 1.4571 stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PEEK | PEEK |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68 | - |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Stupeň krytia IP | - | IP68, according to BWN Pr. 27 |
| Princíp fungovania | - | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD