Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
30 x 10 x 6 mm
Štýl
30x10x6
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
3 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Výber varianty výrobku
Cable, 2.00 m, PVC
Cable, 2.00 m, TPU
Cable, 5.00 m, TPU
Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.3 m, PUR
Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.5 m
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
| BES R03KC-PSC30B-BP00,5-GS49 | BES R03KC-PSC30B-BP00,3-GS49 | BES R03KC-PSC30B-BP00,75-GS04 | |
|
67,70 EUR
Cenníková cena
|
66,52 EUR
Cenníková cena
|
74,19 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 30 x 10 x 6 mm | 30 x 10 x 6 mm | 30 x 10 x 6 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | 30x10x6 | 30x10x6 | 30x10x6 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Materiál puzdra | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Snímací povrch materiálu | PA 6, GF30/black | PA 6, GF30/black | PA 6, GF30/black |
| Pripojenie | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.5 m | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.3 m, PUR | Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 0.75 m, TPU |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD