Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Štvorcové vyhotovenie s výškou 40 mm pre aplikácie odolné voči magnetickému poľu
Rozmer
40 x 40 x 62 mm
Štýl
40x40
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
20 mm
Spínací výstup
PNP NO/NC
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
| BES Q40KFU-PAC20A-S04G-W01 | BES Q40KFU-PAC20A-S04G-W14 | |
|
129,35 EUR
Cenníková cena
|
122,11 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|
| Štýl | 40x40 | 40x40 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 20 mm | 20 mm |
| Spínací výstup | PNP NO/NC | PNP NO/NC |
| Spínacia frekvencia | 400 Hz | 400 Hz |
| Materiál puzdra | PBT, partly coated | PBT, partly coated |
| Snímací povrch materiálu | ceramic coated | ceramic coated |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Imunita voči magnetickému poľu | magnetic field immune (AC/DC) | magnetic field immune (AC/DC) |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
| Ďalšie funkcie | Factor 1 | Weld immune |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD