Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače odolné proti zváraniu
Rozmer
32 x 20 x 8 mm
Štýl
32x20x8
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
5 mm
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
| BES R01ZC-PSC50B-BZ05-W05 | BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W13 | BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W05 | |
|
149,68 EUR
Cenníková cena
|
103,61 EUR
Cenníková cena
|
131,84 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Materiál puzdra | Zinc, Die casting | Zinc, Die casting, partly coated | Zinc, Die casting, partly coated |
| Snímací povrch materiálu | ceramic coated | ceramic coated | ceramic coated |
| Pripojenie | Cable, 5.00 m, TPU | Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 0.20 m, TPU | Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 0.20 m, TPU |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Imunita voči magnetickému poľu | magnetic field immune (AC/DC) | - | magnetic field immune (AC/DC) |
| Stupeň krytia IP | IP67 | - | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Ďalšie funkcie | Housing resistant to weld spatter | - | Housing resistant to weld spatter |
| Stupeň krytia IP | - | IP67 | - |
| Princíp fungovania | - | Inductive sensor | - |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD