Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kubické vyhotovenie
Rozmer
32 x 20 x 8 mm
Štýl
32x20x8
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
7 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
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
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BES R01ZC-PSC70B-BZ00,2-GS04-110 | BES R01ZC-PSC70B-BZ00,2-GS04-108 | BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W13 | |
|
188,08 EUR
Cenníková cena
|
159,41 EUR
Cenníková cena
|
103,61 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 7 mm | 7 mm | 5 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 150 Hz | 150 Hz | 100 Hz |
| Materiál puzdra | Zinc, Die casting | Zinc, Die casting, partly coated | Zinc, Die casting, partly coated |
| Snímací povrch materiálu | ceramic coated | ceramic coated | ceramic coated |
| Pripojenie | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.20 m, TPU | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.20 m, TPU | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.20 m, TPU |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | - | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stupeň krytia IP | - | IP67 | - |
| Ďalšie funkcie | - | Housing resistant to weld spatter | - |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD