Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 18 x 76.5 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
8 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BES M18MI1-PSC80B-BP03 | BES M18MP-PSC80B-BP03 | |
|
-
Cenníková cena
|
75,49 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 18 x 76.5 mm | Ø 18 x 75 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M18x1 | M18x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 8 mm | 8 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 1000 Hz | 1300 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, Nickel-free coated | Brass, Nickel-free coated |
| Snímací povrch materiálu | PBT/PA 12 | PBT |
| Pripojenie | Cable, 3.00 m, PUR | Cable, 3.00 m, PUR |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67, at the sensing surface | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD