Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BES04C4

BES 515-363-SA1-D-TF-05

Teplovzdorné indukčné snímače

Rozmer
Ø 30 x 100 mm
Štýl
M30x1.5
Inštalácia
non-flush
Rozsah
15 mm
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
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
Ø 30 x 100 mm
Štýl
M30x1.5
Inštalácia
non-flush
Rozsah
15 mm
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
200 Hz
Materiál puzdra
1.4571 stainless steel
Snímací povrch materiálu
PEEK
Pripojenie
Cable, 5.00 m, PTFE
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...160 °C
Stupeň krytia IP
IP68
Schválenie/zhoda
CE
EAC
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať