Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové prevedenie pre aplikácie odolné voči teplotám
Rozmer
Ø 12 x 62 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
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
| BES 515-325-SA74-D-TF-02 | BES 515-325-SA74-D-TF-05 | |
|
269,51 EUR
Cenníková cena
|
316,34 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 62 mm | Ø 12 x 62 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M12x1 | M12x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 200 Hz | 200 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | 1.4571 stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PEEK | PEEK |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PTFE | Cable, 5.00 m, PTFE |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...160 °C | -25...160 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68 | - |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Stupeň krytia IP | - | IP68 |
| Princíp fungovania | - | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD