Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 12 x 66 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
non-flush
Rozsah
4 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BES 515-356-SA35-D-TF-05 | BES 515-356-SA35-D-TF-02 | |
|
-
Cenníková cena
|
269,51 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 66 mm | Ø 12 x 66 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M12x1 | M12x1 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush |
| Rozsah | 4 mm | 4 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 200 Hz | 200 Hz |
| Materiál puzdra | 1.4571 stainless steel | 1.4571 stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PEEK | PEEK |
| Pripojenie | Cable, 5.00 m, PTFE | Cable, 2.00 m, PTFE |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...160 °C | -25...160 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68 | - |
| Schválenie/zhoda |
CE EAC WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Stupeň krytia IP | - | IP68 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD