Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BES04CT

BES M08EF-NSC15B-BV02-003

Indukčné snímače

Rozmer
Ø 8 x 40 mm
Štýl
M8x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
1.5 mm
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
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
Ø 8 x 40 mm
Štýl
M8x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
1.5 mm
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
1000 Hz
Materiál puzdra
Stainless steel
Snímací povrch materiálu
PBT
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PVC
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Princíp fungovania
Inductive sensor
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať