Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BES04CW

BES M12MD-NSC20B-BV02-003

Indukčné snímače

Rozmer
Ø 12 x 33 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
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
Ø 12 x 33 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
3500 Hz
Materiál puzdra
Brass, Nickel-free coated
Snímací povrch materiálu
PBT
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PVC
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP68, according to BWN Pr 20
Schválenie/zhoda
CE
cULus
EAC
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať