Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BES04FU

BES M18TI2-PSC16F-AT05

Valcové prevedenie

Rozmer
Ø 18 x 73 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
non-flush
Rozsah
16 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
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
Ø 18 x 73 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
non-flush
Rozsah
16 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
600 Hz
Materiál puzdra
PTFE
Snímací povrch materiálu
PTFE
Pripojenie
Cable, 5.00 m, PTFE
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať