Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 18 x 86 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
non-flush
Rozsah
8 mm
Spínací výstup
PNP Normally closed (NC)
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
| BES M18MN-POC80F-S04G | BES M18ME-POC80F-S04G | |
|
66,52 EUR
Cenníková cena
|
70,63 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 18 x 86 mm | Ø 18 x 56 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M18x1 | M18x1 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush |
| Rozsah | 8 mm | 8 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally closed (NC) | PNP Normally closed (NC) |
| Spínacia frekvencia | 600 Hz | 600 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, Nickel-free coated | Brass, Nickel-free coated |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 3-pin | Connector, M12x1-Male, 3-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD