Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kubické vyhotovenie pre aplikácie odolné voči magnetickému poľu
Rozmer
32 x 20 x 8 mm
Štýl
32x20x8
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
5 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
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
| BES R01EC-PSC50A-BZ00,3-GS04-W51 | BES R01EC-PSC50A-BS00,3-GS04-W51 | BES R01EC-PSC50A-BP00,3-GS04-W51 | |
|
422,87 EUR
Cenníková cena
|
422,87 EUR
Cenníková cena
|
419,30 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 20 Hz | 20 Hz | 20 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel, PTFE coated | Stainless steel, PTFE coated | Stainless steel, PTFE coated |
| Snímací povrch materiálu | Stainless steel, W51 ceramic coating | Stainless steel, W51 ceramic coating | Stainless steel, W51 ceramic coating |
| Pripojenie | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.30 m, ETFE | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.30 m, Silicone | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.30 m, PUR |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Imunita voči magnetickému poľu | magnetic field immune (AC/DC) | magnetic field immune (AC/DC) | magnetic field immune (AC/DC) |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Ďalšie funkcie |
Factor 1 Housing resistant to weld spatter Weld immune |
Factor 1 Housing resistant to weld spatter Weld immune |
Factor 1 Housing resistant to weld spatter Weld immune |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD