Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače odolné proti zváraniu
Rozmer
Ø 18 x 65 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
7.2 mm
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
Prerušené
|
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BES M18EI-PSC72B-S04G-W51 | BES M18EI-PSC72B-S04G-S01 | |
|
-
Cenníková cena
|
113,89 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M18x1 | M18x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 7.2 mm | 7.2 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 250 Hz | 350 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel, PTFE coated | Stainless steel, PTFE coated |
| Snímací povrch materiálu | Stainless steel, W51 ceramic coating | Stainless steel |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Ďalšie funkcie | Housing resistant to weld spatter | - |
| Hodnota tlaku max. | - | 40 bar |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD