Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BES04TK

BES M12MG-GOC30B-BV10

Indukčné snímače

Rozmer
Ø 12 x 43 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
3 mm
Spínací výstup
polarized Normally closed (NC)

Výber varianty výrobku
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
Ø 12 x 43 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
3 mm
Spínací výstup
polarized Normally closed (NC)
Spínacia frekvencia
1300 Hz
Materiál puzdra
Brass, Nickel-free coated
Snímací povrch materiálu
PA 12
Pripojenie
Cable, 10.00 m, PVC
Prevádzkové napätie Ub
10...36 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať