Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 18 x 95 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
5 mm
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
| BES 515-326-SA49-D-TF-10 | BES 515-326-SA49-D-TF-02 | BES 515-326-SA49-D-TF-05 | |
|
378,53 EUR
Cenníková cena
|
269,51 EUR
Cenníková cena
|
315,05 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 18 x 95 mm | Ø 18 x 95 mm | Ø 18 x 95 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz |
| Materiál puzdra | 1.4571 stainless steel | Stainless steel | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PEEK | PEEK | PEEK |
| Pripojenie | Cable, 10.00 m, PTFE | Cable, 2.00 m, PTFE | Cable, 5.00 m, PTFE |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...160 °C | -25...160 °C | -25...160 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68 | - | - |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | - | - |
| Stupeň krytia IP | - | IP68 | IP68 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD