Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 12 x 43 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
3 mm
Spínací výstup
Non-polarized normally closed (NC)
Výber varianty výrobku
Cable, 3.00 m, PVC
Cable, 5.00 m, PVC
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
| BES M12MG-UOC30B-BV05 | BES M12MG-UOC30B-BV03 | |
|
35,91 EUR
Cenníková cena
|
31,69 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 43 mm | Ø 12 x 43 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M12x1 | M12x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 3 mm | 3 mm |
| Spínací výstup | Non-polarized normally closed (NC) | Non-polarized normally closed (NC) |
| Spínacia frekvencia | 1300 Hz | 1300 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, Nickel-free coated | Brass, Nickel-free coated |
| Snímací povrch materiálu | PA 12 | PA 12 |
| Pripojenie | Cable, 5.00 m, PVC | Cable, 3.00 m, PVC |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD