Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 12 x 33 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
4 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Výber varianty výrobku
Cable, 5.00 m, PUR
Cable, 5.00 m, PVC
Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.50 m, PUR
Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 0.10 m, PUR
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
| BES 516-325-G-E4-C-S49-00,5 | BES 516-325-G-E4-C-S4-00,1 | |
|
73,11 EUR
Cenníková cena
|
72,46 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M12x1 | M12x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 4 mm | 4 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, Nickel-free coated | Brass, Nickel-free coated |
| Snímací povrch materiálu | LCP | LCP |
| Pripojenie | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.50 m, PUR | Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 0.10 m, PUR |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD