Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné prstencové a prepadové snímače
Rozmer
80 x 45 x 20 mm
Štýl
block style
Priechodné
25.0 mm
Cieľová veľkosť min.
Ball D = 4 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BES Z13K-PSC10Z-DV03-516 | BES IKV-025.23-G-Z-S4 | |
|
-
Cenníková cena
|
313,85 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 80 x 45 x 20 mm | 80 x 45 x 20 mm |
|---|---|---|
| Štýl | block style | block style |
| Priechodné | 25.0 mm | 25.0 mm |
| Cieľová veľkosť min. | Ball D = 4 mm | Ball D = 4 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Materiál puzdra | PBT | Plastic |
| Snímací povrch materiálu | PBT | Plastic |
| Pripojenie | Cable, 3.00 m, PVC | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP65 | IP65 |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD