Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcová verzia s celokovovým puzdrom
Rozmer
Ø 12 x 65 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
4 mm
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
| BES M12EI-PSC40S-S04G-S | BES M12EI-PSC40N-S04G-S | BES M12EI-PSC40A-S04G-S02 | |
|
90,96 EUR
Cenníková cena
|
90,96 EUR
Cenníková cena
|
97,66 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 70 Hz | 70 Hz | 80 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel, weld spatter resistant, coated |
| Snímací povrch materiálu | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel, coated |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Imunita voči magnetickému poľu | magnetic field immune (AC/DC) | magnetic field immune (AC/DC) | magnetic field immune (AC/DC) |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Ďalšie funkcie | Selective ferrous | Selective non-ferrous |
Factor 1 Weld immune Housing resistant to weld spatter |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD