Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 12 x 65 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
quasi-flush
Rozsah
8 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BES M12MI-PSC80B-S04G | BES M12MG1-PSC80B-S04G | |
|
50,94 EUR
Cenníková cena
|
66,52 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M12x1 | Ø 12 mm |
| Inštalácia | quasi-flush | quasi-flush |
| Rozsah | 8 mm | 8 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 300 Hz | 500 Hz |
| Materiál puzdra | Brass | Brass, Nickel-free coated |
| Snímací povrch materiálu | LCP | PBT |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 3-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | 0...60 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP68, according to BWN Pr 20 |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD