Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové prevedenie
Rozmer
Ø 12 x 63 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
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
| BES M12EN-PSC20B-BV03 | BES M12EN-PSC20B-BV02 | BES M12EN-PSC20B-BV05 | |
|
34,72 EUR
Cenníková cena
|
32,34 EUR
Cenníková cena
|
38,40 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 3500 Hz | 3500 Hz | 3500 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT | PBT |
| Pripojenie | Cable, 3.00 m, PVC | Cable, 2.00 m, PVC | Cable, 5.00 m, PVC |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP68 | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD