Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové prevedenie
Rozmer
Ø 12 x 63 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
non-flush
Rozsah
4 mm
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
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
| BES M12EI-NSC40F-BV03 | BES M12EI-NSC40F-BV05 | |
|
63,59 EUR
Cenníková cena
|
67,70 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M12x1 | M12x1 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush |
| Rozsah | 4 mm | 4 mm |
| Spínací výstup | NPN Normally open (NO) | NPN Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT |
| Pripojenie | Cable, 3.00 m, PVC | Cable, 5.00 m, PVC |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD