Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BES054F

BES R04KC-POF15B-EP00,3-GS49

Indukčné snímače

Rozmer
16 x 8 x 4.7 mm
Štýl
16x8x4.7
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
1.5 mm
Spínací výstup
PNP Normally closed (NC)
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
16 x 8 x 4.7 mm
Štýl
16x8x4.7
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
1.5 mm
Spínací výstup
PNP Normally closed (NC)
Spínacia frekvencia
2500 Hz
Materiál puzdra
PA 6, GF30
Snímací povrch materiálu
PA 6, GF30
Pripojenie
Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.30 m, PUR
Prevádzkové napätie Ub
5...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
cULus
EAC
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať