Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 8 x 60 mm
Štýl
M8x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
3 mm
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
| BES M08MI-PSC30B-S49G | BES M08MI-PSC15A-S49G | BES M08MI-PSC20B-S49G | |
|
49,21 EUR
Cenníková cena
|
48,13 EUR
Cenníková cena
|
40,78 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 8 x 60 mm | Ø 8 x 60 mm | Ø 8 x 60 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 3 mm | 1.5 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 1200 Hz | 900 Hz | 5000 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, Nickel-free coated | Brass, Nickel-free coated | Brass, Nickel-free coated |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT | PBT |
| Pripojenie | Connector, M8x1-Male, 3-pin | Connector, M8x1-Male, 3-pin | Connector, M8x1-Male, 3-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68 | - | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | - | Inductive sensor |
| Imunita voči magnetickému poľu | - | magnetic field immune (AC/DC) | - |
| Stupeň krytia IP | - | IP68 | - |
| Ďalšie funkcie | - |
Factor 1 weld-immune (magnetic field 100kA/m) |
- |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD