Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 12 x 63 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
non-flush
Rozsah
4 mm
Spínací výstup
NPN NO/NC
Tento produkt je súčasťou Classic portfólia, to znamená.
rozšírená dostupnosť
flexibilné prechodné obdobie
transparentné podmienky
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
Prerušené
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BES M12EI-NAC40F-BP03 | BES M12EI-NAC40F-BP05 | |
|
65,22 EUR
Cenníková cena
|
69,55 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M12x1 | M12x1 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush |
| Rozsah | 4 mm | 4 mm |
| Spínací výstup | NPN NO/NC | NPN NO/NC |
| Spínacia frekvencia | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT |
| Pripojenie | Cable, 3 m, PUR | Cable, 5 m, PUR |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68, according to BWN Pr 20 | IP68, according to BWN Pr 20 |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD