Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 6.5 x 63 mm
Štýl
D6.5
Inštalácia
quasi-flush
Rozsah
3 mm
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
| BES G06EH1-PSC30B-S04G | BES G06EI-PSC30B-S49G | |
|
84,47 EUR
Cenníková cena
|
100,04 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 6.5 x 63 mm | Ø 6.5 x 60 mm |
|---|---|---|
| Štýl | D6.5 | D6.5 |
| Inštalácia | quasi-flush | quasi-flush |
| Rozsah | 3 mm | 3 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 1200 Hz | 1200 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M8x1-Male, 3-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD