Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 8 x 63 mm
Štýl
M8x1
Inštalácia
non-flush
Rozsah
6 mm
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
| BES M08EH1-PSC60F-S04G | BES M08EG1-PSC40F-S04G | BES M08EH-PSC40F-S04G | |
|
84,47 EUR
Cenníková cena
|
96,37 EUR
Cenníková cena
|
46,72 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 8 x 63 mm | Ø 8 x 63 mm | Ø 8 x 63 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush | non-flush |
| Rozsah | 6 mm | 4 mm | 4 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 1200 Hz | 4000 Hz | 4000 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT | PBT |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 3-pin | Connector, M12x1-Male, 3-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C, Temperature drift max. (% Sr) > 15% valid from 50...70 °C | -25...70 °C, Temperature drift max. (% Sr) > 15% valid from 50...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP68 | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD