Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 18 x 75 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
5 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Výber varianty výrobku
Cable, 2.00 m, PVC
Cable, 3.00 m, PUR
Cable, 3.00 m, PVC
Cable, 5.00 m, PUR
Cable, 5.00 m, PVC
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
| BES M18MP-PSC50B-BV05 | BES M18MP-PSC50B-BP05 | BES M18MP-PSC50B-BV03 | |
|
75,49 EUR
Cenníková cena
|
75,49 EUR
Cenníková cena
|
70,08 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, Nickel-free coated | Brass, Nickel-free coated | Brass, Nickel-free coated |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT | PBT |
| Pripojenie | Cable, 5.00 m, PVC | Cable, 5.00 m, PUR | Cable, 3.00 m, PVC |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP68 | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD