Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 18 x 46 mm
Štýl
M18x1
Rozsah
12 mm
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
550 Hz
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
| BES M18ME-NSC12B-S04G | BES M18MI-NSC12B-S04G | BES M18ME-PSC12B-S04G | |
|
73,11 EUR
Cenníková cena
|
73,11 EUR
Cenníková cena
|
73,11 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 18 x 46 mm | Ø 18 x 66 mm | Ø 18 x 46 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Rozsah | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Spínací výstup | NPN Normally open (NO) | NPN Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 550 Hz | 550 Hz | 550 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, Nickel-free coated | Brass, Nickel-free coated | Brass, Nickel-free coated |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT | PBT |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 3-pin | Connector, M12x1-Male, 3-pin | Connector, M12x1-Male, 3-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68, according to BWN Pr 20 | IP68, according to BWN Pr 20 | IP68, according to BWN Pr 20 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor | Inductive sensor |
| Inštalácia | - | - | quasi-flush |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD