Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BES05FN

BES M08EM-PSD20B-ET05-T

Valcové prevedenie pre aplikácie odolné voči teplotám

Rozmer
Ø 8 x 60 mm
Štýl
M8x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
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
Ø 8 x 60 mm
Štýl
M8x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
600 Hz
Materiál puzdra
Stainless steel
Snímací povrch materiálu
LCP
Pripojenie
Cable, 5.0 m, PTFE
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
0...140 °C
Stupeň krytia IP
IP50
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
UKCA
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať